Marque: Burndy
No de catalogue: CT50400CUG
Application
For General Purpose
Catalog Number
CT50400CUG
Couleur
Naturel
Force de rupture minimum en livres
50
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
UNIRAP,CABLE TIE
Matériau
NYLON 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Type
UG, Standard
Type d'outil
Standard
UPC
781810469118
UPC 14 Digit GTIN
00781810469118
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
4
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
371 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.18 in
Dimension - Largeur en millimètres
5 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
14.60 in
Largeur
0.18 in
Longueur
15.5 in
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Rayons UV
No
Certification - Reconnaissance UL
Yes
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
50
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
12000