Marque: Burndy
No de catalogue: CT50400RC0
Catalog Number
CT50400RC0
Couleur
Noir
Force de rupture minimum en livres
50
Matériau
NYLON 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
UPC
781810334744
UPC 14 Digit GTIN
00781810334744
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
4
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
371 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.18 in
Dimension - Largeur en millimètres
4.6 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
14.60 in
Largeur
0.18 in
Longueur
14.6 in
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Rayons UV
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
50
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
5000
Type d'emballage
Bag