HUBBELL CANADA
O/Duraloy 5 Corps de conduit avec couvercle et joint- Type C - Taille du moyeu ½",4.0 po cu, OC-1CG
Image of OC-1CG O/Duraloy 5 Corps de conduit avec couvercle et joint- Type C - Taille du moyeu ½",4.0 po cu, OC-1CG

O/Duraloy 5 Corps de conduit avec couvercle et joint- Type C - Taille du moyeu ½",4.0 po cu, OC-1CG

Marque: Killark

No de catalogue: OC-1CG

Corps de conduit en aluminium de la série O/Duraloy 5 avec couvercle et joint- Type C - Taille du moyeu ½" - Volume 4.0 po cu.

  • Up to date with 419 and tapered hubs specifications
  • Type 4 when used with neoprene gasket and cover
  • Malleable iron suitable for use in concrete
  • Interchangeable with competitive cover/gasket
  • Staked stainless steel screws on stamped covers
  • 1-1/4” – 4” LB and C hub configurations now available withrollers for relief of pulling conductors
  • Killark K-Pak available which neatly packs cover and gaskettogether with displayed part number and UPC bar code store front displaying
  • For conduit body packaged with cover and gasket, add CG to the catalog number

Moyeux filetés coniques (NPT). Étanche à la pluie. Interchangeable avec des produits concurrents. Visserie inox sur couvercles emboutis et moulés. Le volume est de 4 pi3. dans.

Général

Application

To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.

Catalog Number

OC-1CG

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

C

Type

Conduit Body With Cover & Gasket

Type de fini

UPC

783936049229

Dimensions

Dimensions

5 po x 10 po x 0.1 po

Hauteur

0.1 in

Largeur

10 in

Longueur

5 in

Poids

0.34 lb

Poids brut de l'emballage

0.34

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

C

Logistique

Quantité dans l'emballage

40