Marque: Killark
No de catalogue: OLB-3CG
Moyeux filetés coniques (NPT). Étanche à la pluie. Interchangeable avec des produits concurrents. Visserie inox sur couvercles emboutis et moulés. Le volume est de 12 pi3. dans.
Application
To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.
Catalog Number
OLB-3CG
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
LB
Type
Conduit Body With Cover & Gasket
Type de fini
UPC
783936049274
Dimensions
5 po x 10 po x 0.1 po
Hauteur
0.1 in
Largeur
10 in
Longueur
5 in
Poids
0.78 lb
Poids brut de l'emballage
0.78
Taille du moyeu
1"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
LB
Quantité dans l'emballage
15