HUBBELL CANADA
Image of OLB-6CG O/Duraloy 5 Corps de conduit avec couvercle et joint- Type LB - Taille du moyeu 2",70.0 po cu, OLB-6CG
Liquidation

O/Duraloy 5 Corps de conduit avec couvercle et joint- Type LB - Taille du moyeu 2",70.0 po cu, OLB-6CG

Marque: Killark

No de catalogue: OLB-6CG

Corps de conduit en aluminium de la série O/Duraloy 5 avec couvercle et joint- Type LB - Taille du moyeu 2" - Volume 70.0 po cu.

  • Up to date with 419 and tapered hubs specifications
  • Type 4 when used with neoprene gasket and cover
  • Malleable iron suitable for use in concrete
  • Interchangeable with competitive cover/gasket
  • Staked stainless steel screws on stamped covers
  • 1-1/4” – 4” LB and C hub configurations now available withrollers for relief of pulling conductors
  • Killark K-Pak available which neatly packs cover and gaskettogether with displayed part number and UPC bar code store front displaying
  • For conduit body packaged with cover and gasket, add CG to the catalog number

Moyeux filetés coniques (NPT). Étanche à la pluie. Interchangeable avec des produits concurrents. Visserie inox sur couvercles emboutis et moulés. Le volume est de 70 cu. dans.

Général

Application

To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.

Catalog Number

OLB-6CG

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

LB

Type

Conduit Body With Cover & Gasket

Type de fini

UPC

783936480053

Dimensions

Dimensions

1 po x 3 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

3 in

Longueur

1 in

Poids

2.8 lb

Poids brut de l'emballage

2.8

Taille du moyeu

2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

LB

Logistique

Quantité dans l'emballage

2