
Marque: Killark
No de catalogue: OLB-1CG
Moyeux filetés coniques (NPT). Étanche à la pluie. Interchangeable avec des produits concurrents. Visserie inox sur couvercles emboutis et moulés. Le volume est de 4 pi3. dans.
Application
To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.
Catalog Number
OLB-1CG
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
LB
Type
Conduit Body With Cover & Gasket
Type de fini
UPC
783936049250
Dimensions
5 po x 10 po x 0.1 po
Hauteur
0.1 in
Largeur
10 in
Longueur
5 in
Poids
0.36 lb
Poids brut de l'emballage
0.36
Taille du moyeu
1/2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
LB
Quantité dans l'emballage
40