HUBBELL CANADA
Image of OLL-3CG O/Duraloy 5 Corps de conduit avec couvercle et joint- Type LL - Taille du moyeu 1",12.0 po cu, OLL-3CG

O/Duraloy 5 Corps de conduit avec couvercle et joint- Type LL - Taille du moyeu 1",12.0 po cu, OLL-3CG

Marque: Killark

No de catalogue: OLL-3CG

Corps de conduit en aluminium de la série O/Duraloy 5 avec couvercle et joint - Type LL - Taille du moyeu 1" - Volume 12.0 po cu.

  • Up to date with 419 and tapered hubs specifications
  • Type 4 when used with neoprene gasket and cover
  • Malleable iron suitable for use in concrete
  • Interchangeable with competitive cover/gasket
  • Staked stainless steel screws on stamped covers
  • 1-1/4” – 4” LB and C hub configurations now available withrollers for relief of pulling conductors
  • Killark K-Pak available which neatly packs cover and gaskettogether with displayed part number and UPC bar code store front displaying
  • For conduit body packaged with cover and gasket, add CG to the catalog number

Moyeux filetés coniques (NPT). Étanche à la pluie. Interchangeable avec des produits concurrents. Visserie inox sur couvercles emboutis et moulés. Le volume est de 12 pi3. dans.