
Marque: Killark
No de catalogue: OLR-2CG
Moyeux filetés coniques (NPT). Étanche à la pluie. Interchangeable avec des produits concurrents. Visserie inox sur couvercles emboutis et moulés. Le volume est de 7 cu. dans.
Application
To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.
Catalog Number
OLR-2CG
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
LR
Type
Conduit Body With Cover & Gasket
Type de fini
UPC
783936049328
Dimensions
15.5 po x 6 po x 9 po
Hauteur
9 in
Largeur
6 in
Longueur
15.5 in
Poids
0.46 lb
Poids brut de l'emballage
0.46
Taille du moyeu
3/4"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
LR
Quantité dans l'emballage
25