Marque: Killark
No de catalogue: OT-2CG
Moyeux filetés coniques (NPT). Étanche à la pluie. Interchangeable avec des produits concurrents. Visserie inox sur couvercles emboutis et moulés. Le volume est de 7 cu. dans.
Application
To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.
Catalog Number
OT-2CG
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
T
Série
O Series
Type
Conduit Body With Cover & Gasket
Type de couvercle
Stamped
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936049359
Dimensions
5 po x 10 po x 0.1 po
Hauteur
0.1 in
Largeur
10 in
Longueur
5 in
Poids
0.47 lb
Poids brut de l'emballage
0.47
Taille du moyeu
3/4"
Indicateur EU RoHs
Motif du moyeu
T
Quantité dans l'emballage
25