
Marque: Killark
No de catalogue: OTB-2CG
Moyeux filetés coniques (NPT). Étanche à la pluie. Interchangeable avec des produits concurrents. Visserie inox sur couvercles emboutis et moulés. Le volume est de 7 cu. dans.
Application
To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.
Catalog Number
OTB-2CG
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
TB
Type
Conduit Body With Cover & Gasket
Type de fini
UPC
783936050935
Dimensions
7 po x 2 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
2 in
Longueur
7 in
Poids brut de l'emballage
0.65
Taille du moyeu
3/4"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
TB
Quantité dans l'emballage
5