Marque: Burndy
No de catalogue: YAV14R
YAV14R.
Application
For Use On Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable And Extra Flexible Conductors
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV14R
Famille de produit
COMPRESSION
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Ring Tongue
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810025222
UPC 14 Digit GTIN
00781810025222
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1/4 in
Dimension - B Longueur en pouces
0,27 pouce
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.16 in
Dimension - G en pouces
0.56 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
9 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.31 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1/4
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.36 pouces
Dimension - N en pouces
0.16 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#8;#9;#10
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#8 - #10
Dimension - Taille du trou en millimètres
5 mm
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/5
Dimension - Z (pouces)
0.25 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
20 AWG - 14 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation
AN 20-AN 14
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 20;AN 18;AN 16;AN 14
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
20;18;16;14
Tailles (calibres) de conducteurs
16 - 14 AWG
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
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1000