Marque: Burndy
No de catalogue: YAV26L22
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV26L22
Composition du matériau
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
44
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Yes
Type
Ring Tongue
Type de connecteur
Ring Terminal
Type de placage
Tin
Type de produit
Terminal
UPC
781810025703
UPC 14 Digit GTIN
00781810025703
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/4 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.78 in
Dimension - D en pouces
1.29 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.12 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.66 in
Dimension - N en pouces
0.5 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/4 in
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.91 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
20 mm
Dimension - Z (pouces)
0.79 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation
AN 00
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 00
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
2/0 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Ring Terminal
Nombre d'unités sur la palette
29600
Quantité dans l'emballage
100