HUBBELL CANADA
Image of FCW12SP OPTIchannel Armoire murale, double porte, 1Deux panneaux adaptateurs FSP (non chargé), FCW12SP
Discontinué

OPTIchannel Armoire murale, double porte, 1Deux panneaux adaptateurs FSP (non chargé), FCW12SP

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FCW12SP

OPTIchannel Armoire murale, double porte, 1Deux panneaux adaptateurs FSP (non chargé).

  • Accepte tous les panneaux standard de la série FSP
  • Accepte toutes les cassettes standard de la série OC
  • Bouchons d'entrée de conduit, haut et bas
  • Porte avant verrouillable

12 FSP Series Panel Capacity

Général

Catalog Number

FCW12SP

Compatibilité

FSP-Series Panels

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Wall, Stud

Type d'article

UPC

662620805009

Dimensions

Épaisseur

0.0625

Lié au conducteur

Entrée de câble

Top/Bottom

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/ECA-310-E
  • TIA-569-D

Liée à l'opération

Compatibilité

FSP-Series Panels