Marque: TradeSelect
No de catalogue: A2512024D
Les dispositifs d'alimentation et de données sont accessibles du même côté du poteau, une barrière interne isole le canal de voix ou de données du canal d'alimentation, offre une plus grande flexibilité et capacité par poteau, avec prise double
Application
Utilisé pour amener les connexions d'alimentation et/ou de données d'un plafond à un poste de travail, pour assurer la protection des câbles.
Catalog Number
A2512024D
Matériau
Aluminium
Ouvertures défonçables
2
Type
Poteau de service
Type de fini
UPC
805035002025
Dimensions
2.08 po x 2.13 po x 144 po
Hauteur
144 in
Largeur
2.13 in
Longueur
2.08 in
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Ouvertures défonçables
2