Marque: Raco
No de catalogue: 6225
Catalog Number
6225
Couleur
Laiton
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
6225
Type
Accessories
Type d'accessoire
Crowned Slotted Plug
UPC
050169062258
Dimensions
1.3 po x 1.3 po x 0.19 po
Hauteur
0.19 in
Largeur
1.3 in
Longueur
1.3 in
Poids
0.076 lb
Enregistré pour certification
UL Listed
Nombre d'unités sur la palette
3240
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
20