Marque: QUAZITE
No de catalogue: PG1730BA12
Hubbell propose trois marques distinctes de boîtiers souterrains. Tous les trois sont construits avec la même attention portée à la qualité et aux performances que vous connaissez et attendez de Hubbell. Chaque marque est constituée d'un matériau de base différent. Notre offre complète de produits est conçue pour garantir que les exigences de votre application sont satisfaites, quoi qu'il arrive. En fonction de vos préférences en matière de style de conception, Hubbell propose des boîtiers en béton polymère monolithique Quazite, en polymère renforcé de fibre de verre Quazite® FRP et des boîtiers PenCell PEHD. Les trois marques offrent des performances supérieures et des avantages uniques.
Catalog Number
PG1730BA12
Charge nominale (ANSI)
T22
Indicateur EU RoHs
No
Isolé?
No
Matériau
Polymer Concrete
Type
Below Ground Boxes
UPC
662037100438
Dimensions
30 po x 17 po x 12 po
Hauteur
12 in
Largeur
17 in
Longueur
30 in
Poids
70.35 lb
Indicateur EU RoHs
No
Charge nominale (ANSI)
T22