HUBBELL CANADA
Image of GUMM-3-EX Union mâle à mâle 1" en aluminium homologuée Quad, GUMM-3-EX
* Image représentative
Image of GUMM-3-EX Union mâle à mâle 1" en aluminium homologuée Quad, GUMM-3-EX
Discontinué

Union mâle à mâle 1" en aluminium homologuée Quad, GUMM-3-EX

Marque: Killark

No de catalogue: GUMM-3-EX

Union mâle à mâle 1" en aluminium homologuée Quad.

GUMM unions are used to connect two pieces of conduit or attach conduit to junction boxes, fittings, or devices using male to male threads.

Détails du produit

Général

Catalog Number

GUMM-3-EX

Couleur

Silver

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

GUMM

Type

Male to Male Union

Type de fini

Natural

UPC

783936152080

Dimensions

Longueur

3.52 in

Poids

0.23 lb

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2
  • Class I, Zone 1, Groups IIC, IIB, IIA

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

5