HUBBELL CANADA
Chute de câble verticale sur un moule vertical en acier, B8718
Image of B8718 Chute de câble verticale sur un moule vertical en acier, B8718

Chute de câble verticale sur un moule vertical en acier, B8718

Marque: Burndy

No de catalogue: B8718

Moule, chute verticale du câble sur une surface verticale en acier, 4/0 AWG, 150 Souder le métal.

Type BCS-23 Molds Are Used To Join Vertical Cable Down To A Vertical Steel Surface, Note That The Cable Is OFF The Surface, Size Range Is 6 AWG Through 500 KCMIL Concentric Stranded Copper Conductors, Conductor Type: Concentric Stranded Copper, Recommended Accessories: Magnetic Clamps To Hold Molds Against Vertical Steel, B38-3922-00 Mold Cleaning Brush, B38-0135-00 Cable Cleaning Brush, B38-0101-00 Rasp, Required Tools: B38-0309-00 Flint Ignitor, Cartridge Type: Standard

Général

Application

For Joining Vertical Cable Down To A Vertical Steel Surface

Catalog Number

B8718

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

BURNDYWELD

Nom de commerce

BURNDYWeld®

UPC

781810394908

UPC 14 Digit GTIN

00781810394908

Lié au conducteur

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

480

Quantité dans l'emballage

1