Marque: Burndy
No de catalogue: ACC
Application
1 to 2 USE-2 cables or 1 PV cable
Wire Diameter Range: 4.1mm - 5.5mm per each cable
Catalog Number
ACC
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
304 Stainless Steel
Méthode de montage
Module Frame or Flange Clip - Straight on
Flange Thickness Range: 1.3mm - 2.5 mm
Nom de commerce
WILEY
Type
Cable Clips
Type d'article
3A
UPC
781810537053
UPC 14 Digit GTIN
00781810537053
Dimension - Taille des filets
-
Certification - cULus
Yes
Certification - Homologué CSA
Yes
Enregistré pour certification
UL1565
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL1565
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
6000