HUBBELL CANADA
BPD_POWER_DIST_BLOCK_Photo_BW
BPD_POWER_DIST_BLOCK_Photo_BW

Blocs de distribution d'énergie, 6 AWG-350 kcmil, 7,50 po L, 1,38 po W, BPD8350

Marque: Burndy

No de catalogue: BPD8350

Blocs de distribution d'énergie, 6 AWG-350 kcmil, 7.50 in L, 1.38 in W.

Détails du produit

Général

Catalog Number

BPD8350

Isolation

Y

Matériau

Aluminum Alloy

Type d'isolant

Plastisol

Type de connecteur

Power Distribution Block

UPC

781810601457

UPC 14 Digit GTIN

00781810601457

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-19/50 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.38 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1 in

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

6 AWG-350 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG-350 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

30

Ressources et téléchargements