Marque: Burndy
No de catalogue: ACC-FBC
Application
Bundles of PV wire, Micro Inverter Trunk or AC cable
Max Cable Tie Width: 8.0mm
Catalog Number
ACC-FBC
Matériau
304 Stainless Steel
Méthode de montage
Module Cable Tie Mounting Base - 90 Degree & Straight on
Flange Thickness Range: 1.3mm - 3.0mm
Nom de commerce
WILEY
Type
Cable Clips
Type d'article
3B
UPC
781810670170
UPC 14 Digit GTIN
00781810670170
Dimension - Taille des filets
-
Certification - cULus
Yes
Certification - ETL
N
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
N
Enregistré pour certification
UL1565
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL1565
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
8000