MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image of ACC-F4-90-1 Clip de câble pour module à double degré, ACC-F4-90-1
Image of ACC-F4-90-1 Clip de câble pour module à double degré, ACC-F4-90-1
play

Clip de câble pour module à double degré, ACC-F4-90-1

Marque: Burndy

No de catalogue: ACC-F4-90-1

Clip de câble de module à angle droit 90⁰.

  • S'adapte à une large gamme de combinaisons et de tailles de câbles
  • Testé pour l'environnement (UL2703 et ASTMB117)
  • Aucun outil requis pour l'installation
  • Bords frappés et roulés pour éviter d'endommager l'isolation du câble.

Détails du produit

Général

Application

1 to 4 PV cables
Wire Diameter Range: 4.1mm - 6.7mm per each cable

Catalog Number

ACC-F4-90-1

Matériau

304 Stainless Steel

Méthode de montage

Module Frame or Flange Clip - 90 Degree & Straight on
Flange Thickness Range: 1.3mm - 2.5 mm

Nom de commerce

WILEY

Type

Cable Clips

Type d'article

3B

UPC

781810671351

UPC 14 Digit GTIN

00781810671351

Dimensions

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.36 in

Dimension - Taille des filets

-

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Certification - Homologué CSA

Yes

Enregistré pour certification

UL1565

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL1565

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

4000

Medios

Vidéos

play
Wiley Dual Mounting Clips