HUBBELL CANADA
Image of 5261IGGRY Dispositifs à lame droite, prises, simples, qualité commerciale/industrielle, mise à la terre isolée, 2-pôles 3-fils, 15A 125V, 5-15R, gris, paquet unique, 5261IGGRY
Image of 5261IGGRY Dispositifs à lame droite, prises, simples, qualité commerciale/industrielle, mise à la terre isolée, 2-pôles 3-fils, 15A 125V, 5-15R, gris, paquet unique, 5261IGGRY

Dispositifs à lame droite, prises, simples, qualité commerciale/industrielle, mise à la terre isolée, 2-pôles 3-fils, 15A 125V, 5-15R, gris, paquet unique, 5261IGGRY

Marque: Bryant

No de catalogue: 5261IGGRY

Dispositifs à lame droite, prises, simples, qualité commerciale/industrielle, mise à la terre isolée, 2-pôles 3-fils, 15A 125V, 5-15R, gris, paquet unique.

  • Simple
  • Qualité commerciale/industrielle
  • Masse isolée
  • Mise à la terre à 2 pôles, 3 fils
  • 15 A, 125 V

Détails du produit

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

5261IGGRY

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Série

Straight Blade

Type

Finder Groove Face

Type

Single Receptacle

Type d'article

Single

UPC

781786714021

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.38 po x 0.91 po

Hauteur

0.91 in

Largeur

1.38 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements