Marque: Bell
No de catalogue: 5639-5
Application
For Use with LED Flood Lights, Flood Lights, Security Lights
Catalog Number
5639-5
Cellule photoélectrique
Yes
Construction
Metallic
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'ampoules
1
Type
Lighting
Type d'appareil
Motion Sensor
UPC
050169563953
Dimensions
5.5 po x 2.2 po x 2.02 po
Hauteur
2.02 in
Largeur
2.2 in
Longueur
5.5 in
Poids
0.35 lb
Emballage standard
10
Nombre d'unités sur la palette
1600
Quantité dans l'emballage
10