HUBBELL CANADA
Bouchon d'abandon, 1 po Bouchon à rainure couronnée, convient aux couvercles RACO 6285, 6289, 6225
Image of 6225 Bouchon d'abandon, 1 po Bouchon à rainure couronnée, convient aux couvercles RACO 6285, 6289, 6225

Bouchon d'abandon, 1 po Bouchon à rainure couronnée, convient aux couvercles RACO 6285, 6289, 6225

Marque: Raco

No de catalogue: 6225

Bouchon d'abandon, 1 po Bouchon à rainure couronnée, convient aux couvercles RACO 6285, 6289.

  • La conception rainurée et filetée facilite l'installation
  • Diamètre de 1 po
  • Code-barres CUP

Général

Catalog Number

6225

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

6225

Type

Accessories

Type d'accessoire

UPC

050169062258

Dimensions

Dimensions

1.3 po x 1.3 po x 0.19 po

Hauteur

0.19 in

Largeur

1.3 in

Longueur

1.3 in

Poids

0.076 lb

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3240

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

20