HUBBELL CANADA
Image of CUP-375 ⅜ "Aluminium, bouchon fileté à insérer, CUP-375
* Image représentative
Image of CUP-375 ⅜ "Aluminium, bouchon fileté à insérer, CUP-375

⅜ "Aluminium, bouchon fileté à insérer, CUP-375

Marque: Killark

No de catalogue: CUP-375

⅜ "Aluminium, bouchon fileté à insérer.

Moyeux filetés (NPT).

Détails du produit

Général

Application

Pour fermer un trou ou un moyeu collé.

Catalog Number

CUP-375

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

CUP

Type

Prise encastrée

Type de fini

Natural

UPC

783936090115

Dimensions

Dimensions

1 po x 1 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

1 in

Longueur

1 in

Poids brut de l'emballage

0.01

Taille du moyeu

3/8"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

10