HUBBELL CANADA
Image of W25-RT-33 Attache de remorquage avec sellette pour câble/tuyau rond à 3 étages de 0,95-1,25" de diamètre extérieur, W25-RT-33
Image of W25-RT-33 Attache de remorquage avec sellette pour câble/tuyau rond à 3 étages de 0,95-1,25" de diamètre extérieur, W25-RT-33

Attache de remorquage avec sellette pour câble/tuyau rond à 3 étages de 0,95-1,25" de diamètre extérieur, W25-RT-33

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: W25-RT-33

Attache de remorquage avec sellette pour câble/tuyau rond à 3 étages de 0,95-1,25" de diamètre extérieur.

  • Collier de remorquage à 3 niveaux
  • à utiliser avec des câbles/tuyaux ronds

Détails du produit

Général

Catalog Number

W25-RT-33

Catégorie de produit

Festoons

Matériau

Steel

Type

Tow Clamp

Type de câble

Round

UPC

783246003287