MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image not found
Image not found
Discontinué

Plateau de ventilateur, Cabinet H2S, 460 pieds cubes /minute, 120V CA, 92 dBa, H2KSF

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: H2KSF

Plateau de ventilateur, armoire H2S, 460 pieds cubes/minute, 120V CA, 92 dBa.

  • Fan Kits Mount To The Top Of The Enclosure
  • Multiple Fan Kits Can be Installed Depending on the Depth of the Enclosure

Fan Kit

Détails du produit

Général

Application

H2 Server Cabinets

Catalog Number

H2KSF

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Cold Rolled

Spécifications

  • Fans per Panel - 2
  • Finish - Black powder coated
  • H2 Cabinet Type - Server (24"W)
  • Material - Cold Rolled Steel

Type

Fan Kit

Type d'article

Full Size Enclosures

UPC

662620220840

Dimensions

Capacité en pieds cubes

2089.956 cu.in

Épaisseur

0.0781

Hauteur

22.3 in

Largeur

14.2 in

Profondeur

6.6

Ressources et téléchargements