HUBBELL CANADA
Image of N1P0608 Panneau N1C/RHC/Wagie 6.25X4.25 Acier au carbone - Blanc, N1P0608
* Image représentative
Image of N1P0608 Panneau N1C/RHC/Wagie 6.25X4.25 Acier au carbone - Blanc, N1P0608

Panneau N1C/RHC/Wagie 6.25X4.25 Acier au carbone - Blanc, N1P0608

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N1P0608

Panneau N1C/RHC/Wagie 6.25X4.25 Acier au carbone - Blanc.

Les panneaux arrière de la série N1P sont conçus pour le montage de composants électriques légers. Utilisé principalement dans les petits boîtiers N1C et RHC.

Détails du produit

Général

Application

Used for mounting lightweight control components.

Catalog Number

N1P0608

Construction

Non-Flanged

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Série

N1P

Type

Back Panel

Type de fini

Smooth Hybrid Paint

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725341054

Dimensions

Hauteur

6 in

Hauteur actuelle

6.25 in

Largeur

4 in

Largeur actuelle

4.25 in

Poids

0.6 lb

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements