HUBBELL CANADA
Image of S1R10PTFIT Série 10" encastré, raccord de sol traversant, S1R10PTFIT

Série 10" encastré, raccord de sol traversant, S1R10PTFIT

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R10PTFIT

Traversée coupe-feu, encastré série 10", raccord de sol traversant.

  • Pour utilisation avec un trou rond en béton de 10,00" à 10,12". Trou rond en béton percé ou formé
  • Classement au feu jusqu'à 2 heures
  • Installation en gradins
  • Sous-plaques et plaques d'alimentation inférieures commandées séparément

Standard Product