HUBBELL CANADA
Image of S1SFBCR SystemOne, boîtes de sol rondes affleurantes, acier estampé galvanisé, profondeur de coulée minimale de 3,50", peinture résistante à la corrosion, S1SFBCR

SystemOne, boîtes de sol rondes affleurantes, acier estampé galvanisé, profondeur de coulée minimale de 3,50", peinture résistante à la corrosion, S1SFBCR

OU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1SFBCR

Systèmes de distribution dans le sol, SystemOne, boîtes de sol rondes affleurantes, acier estampé galvanisé, profondeur de coulée minimale de 3,50", peinture résistante à la corrosion.

  • Boîte de sol affleurante ronde en acier galvanisé estampé résistant à la corrosion
  • Pour utilisation dans les sols en béton
  • Profondeur de coulée minimale de 3,50"
  • La boîte comprend le couvercle en cours d'usage.