HUBBELL CANADA
Image of SS725 Plaques métalliques, 1-groupe, 1) ouverture de 1,70", taille standard, acier inoxydable, SS725
Image of SS725 Plaques métalliques, 1-groupe, 1) ouverture de 1,70", taille standard, acier inoxydable, SS725

Plaques métalliques, 1-groupe, 1) ouverture de 1,70", taille standard, acier inoxydable, SS725

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SS725

Dispositifs Twist-Lock®, plaques murales pour prises, acier inoxydable 302/304, 0,035" (0,9), finition brossée horizontale.

Les plaques murales en acier inoxydable offrent des solutions pour une variété d'applications industrielles et commerciales. Acier inoxydable de type 302/304 Non magnétique : 18,0 % de chrome, 8 % de nickel - Idéal pour les environnements hautement corrosifs tels que les hôpitaux, la transformation des aliments, les exigences sans électricité statique et plus encore ; idéal pour les environnements soumis à de fortes sollicitations. Acier inoxydable de type 430 Magnétique : 17,0 % de chrome, moins de 0,5 % de nickel - Esthétiquement identique aux plaques murales en acier inoxydable de type 302/304 et conviennent mieux aux environnements où la résistance à la corrosion est moins critique ; idéal pour un usage commercial standard. Laiton massif lisse – Offre un aspect somptueux avec la durabilité du métal ; la finition est recouverte de laque pour empêcher l’oxydation. Aluminium anodisé – Résistance non magnétique et à la corrosion pour une large gamme.

  • Utilisé avec les prises simples avec un diamètre de face de 1,74" (44,2). 1.74" (44.2)

Le film protecteur aide à prévenir les rayures et les dommagesAffiche une apparence soignée avec la durabilité du métalL'airain et l'aluminium sont recouverts d'une couche de laque pour empêcher l'oxydation

Détails du produit

Général

Application

Protection contre le contact des bornes et du câblage sous tension. Donne un aspect fini à l'installation.

Catalog Number

SS725

Construction

Estampillé

Couleur

Acier inoxydable

Coupure (ou découpure)

1) Ouverture de 1,70

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Acier inoxydable, type 302/304

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

montage vertical

Spécifications

  • Appearance - Horizontal brushed appearance
  • Mounting Screws - 302/304 Stainless Steel, Slotted head
  • Plate Material - Stainless steel 302/304
  • Plate Openings - 1-Single
  • Plate Type - 1-Gang

Taille

Standard

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

1-Single - 1.74 in. Hole

Type

Célibataire

Type d'article

Plaques murales pour prises de courant

UPC

883778201189

Dimensions

Épaisseur

0.035

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

13200

Quantité dans l'emballage

10