Marque: Acme Electric
No de catalogue: T181221
Catalog Number
T181221
Catégorie de produit
Industrial Control Transformer
Classe d'isolation UL
155°C
Construction
Encapsulated
Élévation de température max.
55 Degrees Celsius
Matériau des enroulements
CU
Tension secondaire
120 V
Type de montage
Wall
UPC
047503183168
Dimensions
10.19 po x 13.25 po x 13.85 po
Hauteur
13.85 in
Largeur
13.25 in
Longueur
10.19 in
Poids
140 lb
Fréquence nominale
50/60 Hz
Tension primaire
240 X 480 V
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No 47
Norme « UL »
UL 506
Nombre d'unités sur la palette
32
Quantité dans l'emballage
1