HUBBELL CANADA
KFL-X 10 000 lumens 120-277 VCA 50/60 Hz 5 000 K CCT 70 CRI, KFL1030
Image of KFL1030 KFL-X 10 000 lumens 120-277 VCA 50/60 Hz 5 000 K CCT 70 CRI, KFL1030

KFL-X 10 000 lumens 120-277 VCA 50/60 Hz 5 000 K CCT 70 CRI, KFL1030

Marque: Killark

No de catalogue: KFL1030

KFL-X 10 000 lumens 120-277 VCA 50/60 Hz 5 000 K CCT 70 CRI.

  • Une protection supplémentaire contre les surtensions de 20KA/10KV est standard pour les modèles 120-277 VAC
  • Lumière blanche et nette pour un excellent rendu des couleurs - Chromaticité 5000 K (CCT) environ 70 CRI
  • Economies d'énergie - Lumens élevés par watt
  • Longue durée de vie - 100 000 heures sans entretien pour 70% de lumens initiaux
  • Convient aux conditions ambiantes -50°C à 65°C
  • Tension mondiale 120 - 277VAC 50/60Hz
  • Allumage instantané - Y compris après une interruption de courant
  • Connexions de la carte LED SANS soudure - Résistantes à la vibration

Les projecteurs à LED de la série KFL-X sont conçus avec un logement en aluminium sans cuivre et peints avec une finition poudre époxy pour une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements difficiles et dangereux. Les projecteurs à LED de Killark fournissent une lumière blanche nette et agréable.

Général

Catalog Number

KFL1030

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Plage de Lumens

5,001-10,000 lm

Série

KFL-X Series

Source d'éclairage

FILS DE SORTIE

Température de couleur

5000 K

Température fonctionnement

-50°C to +65 °C

Type

Projecteur

Type d'élément optique

Glass Lens

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936183183

Dimensions

Taille du moyeu

3/4 NPT or M25

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

90 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Type 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A,B,C,D
  • Class II, Division 1 & 2, Groups E,F,G
  • Class III, Divisions 1 & 2
  • Zone 2
  • Zone 21
  • Ex ec op is IIC T5/T4 Gc
  • Ex op is tb IIIC T95°C Db

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « ATEX »

Presafe 19 ATEX 32747X (ec)Presafe 19 ATEX 33512 (tb)

Numéro de dossier « CSA »

80004509

Numéro de dossier « IECE »

QPS 19.0031X

Protection IP nominale

IP66

Liée à l'opération

Plage de Lumens

5,001-10,000 lm

Température de couleur

5000 K

Température fonctionnement

-50°C to +65 °C