Marque: Burndy
No de catalogue: PAT46T3SC03A2
La série de sertisseuses PATRIOT® T3 Technology de 15 tonnes offre à l'utilisateur la possibilité de SUIVRE les emplacements de sertissage avec le GPS intégré, de TRACER les sertissages individuels avec des commentaires, des photos et une validation de la force de sortie, et de TRANSMETTRE des données via Bluetooth®. Avec sa conception à tête en C et son ouverture de mâchoire de 2,00", il peut sertir une vaste gamme de #8 AWG à 1 500 kcmil.
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Copper, Aluminum, ACSR Terminals and Splices
Capacité de force de sertissage
15 ton
Catalog Number
PAT46T3SC03A2
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Marque des goujons
PATRIOT®
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Type
Crimper
Type d'accumulateur/bloc-piles
3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage
Hard Case
Type d'outil
Battery Actuated Crimper, T3 Technology
Type de matrice
P Die and U Die with PUADP1 Adapter
UPC
621945625594
Dimensions
18.44 po x 3.26 po x 14.13 po
Hauteur
14.13 in
Largeur
3.26 in
Longueur
18.44 in
Poids
19.45 lb
Tension de fonctionnement
18 VDC
Plages de sertissage
Copper: #14 AWG Str. - 1500 kcmil; Aluminum: #8 AWG - 1250 kcmil; Ground Rod: 1/2"-1" diameter
Contenu de l'emballage
Crimper, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case