HUBBELL CANADA
Panel Tran Zone Power Centers - Monophasé, 480 - 120/240V, 10kVA, Disjoncteurs encliquetables, PT061150010LS
Image of PT061150010LS Panel Tran Zone Power Centers - Monophasé, 480 - 120/240V, 10kVA, Disjoncteurs encliquetables, PT061150010LS
Image of PT061150010LS Panel Tran Zone Power Centers - Monophasé, 480 - 120/240V, 10kVA, Disjoncteurs encliquetables, PT061150010LS
Image of PT061150010LS Panel Tran Zone Power Centers - Monophasé, 480 - 120/240V, 10kVA, Disjoncteurs encliquetables, PT061150010LS
Image of PT061150010LS Panel Tran Zone Power Centers - Monophasé, 480 - 120/240V, 10kVA, Disjoncteurs encliquetables, PT061150010LS
+1
Image of PT061150010LS Panel Tran Zone Power Centers - Monophasé, 480 - 120/240V, 10kVA, Disjoncteurs encliquetables, PT061150010LS

Panel Tran Zone Power Centers - Monophasé, 480 - 120/240V, 10kVA, Disjoncteurs encliquetables, PT061150010LS

Marque: Acme Electric

No de catalogue: PT061150010LS

Panel Tran Zone Power Centers - Monophasé, 480 - 120/240V, 10kVA, Disjoncteurs encliquetables.

  • Entièrement conforme à la norme NEC 450-3
  • Conçu pour les applications intérieures et extérieures
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue
  • Disjoncteurs principaux primaires et secondaires fournis

Général

Catalog Number

PT061150010LS

Catégorie de produit

Panel-Tran Zone Power Centers

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

Disjoncteur primaire

ED42B035L (35A)

Disjoncteur secondaire

Q250 (50A)

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Famille de produit

Single Phase Panel-Tran

kVA

10

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

5%

Prises intermédiaires « ANFC »

-

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire - Serpentin

480

Tension secondaire - Serpentin

120/240 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Wall

Type de produit

Panel-Tran Zone Power Centers

UPC

047503330043

Dimensions

Dimensions

11 po x 15.88 po x 34.38 po

Hauteur

34.38 in

Largeur

15.88 in

Longueur

11 in

Poids

185 lb

Caractéristiques électriques

Disjoncteur primaire

ED42B035L (35A)

Disjoncteur secondaire

Q250 (50A)

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

10

Tension primaire

480 V

Tension primaire - Serpentin

480

Tension secondaire - Serpentin

120/240 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No 47

Norme « UL »

UL 1062

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

-

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1