HUBBELL CANADA
Panel Tran Zone Power Centers - Monophasé, 480 - 120/240V, 15kVA, Disjoncteurs encliquetables, PT061150015LS
Image of PT061150015LS Panel Tran Zone Power Centers - Monophasé, 480 - 120/240V, 15kVA, Disjoncteurs encliquetables, PT061150015LS

Panel Tran Zone Power Centers - Monophasé, 480 - 120/240V, 15kVA, Disjoncteurs encliquetables, PT061150015LS

Marque: Acme Electric

No de catalogue: PT061150015LS

Panel Tran Zone Power Centers - Monophasé, 480 - 120/240V, 15kVA, Disjoncteurs encliquetables.

  • Entièrement conforme à la norme NEC 450-3
  • Conçu pour les applications intérieures et extérieures
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue
  • Disjoncteurs principaux primaires et secondaires fournis

Général

Catalog Number

PT061150015LS

Catégorie de produit

Panel-Tran Zone Power Centers

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

Disjoncteur primaire

ED42B050L (50A)

Disjoncteur secondaire

Q270 (70A)

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

kVA

15

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

5%

Prises intermédiaires « ANFC »

-

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire

480

Tension secondaire

120/240 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Wall

UPC

047503330067

Dimensions

Dimensions

12.38 po x 17.13 po x 34.38 po

Hauteur

34.38 in

Largeur

17.13 in

Longueur

12.38 in

Poids

240 lb

Caractéristiques électriques

Disjoncteur primaire

ED42B050L (50A)

Disjoncteur secondaire

Q270 (70A)

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

15

Tension primaire

480 V

Tension primaire

480

Tension secondaire

120/240 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No 47

Norme « UL »

UL 1062

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

-

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1