HUBBELL CANADA
Image of PT0B1150025LS Panel Tran Zone Power Centers - Monophasé, 480 - 120/240V, 25kVA, Disjoncteurs à boulons, PT0B1150025LS

Panel Tran Zone Power Centers - Monophasé, 480 - 120/240V, 25kVA, Disjoncteurs à boulons, PT0B1150025LS

Marque: Acme Electric

No de catalogue: PT0B1150025LS

Panel Tran Zone Power Centers - Monophasé, 480 - 120/240V, 25kVA, Disjoncteurs à boulons.

  • Entièrement conforme à la norme NEC 450-3
  • Conçu pour les applications intérieures et extérieures
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue
  • Disjoncteurs principaux primaires et secondaires fournis

Général

Catalog Number

PT0B1150025LS

Catégorie de produit

Panel-Tran Zone Power Centers

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Disjoncteur primaire

ED42B090L (90A)

Disjoncteur secondaire

B2125 (125A)

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

kVA

25

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

5%

Prises intermédiaires « ANFC »

-

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire

480

Tension secondaire

120/240 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Wall

UPC

047503090381

Dimensions

Dimensions

13.5 po x 17.88 po x 41.88 po

Hauteur

41.88 in

Largeur

17.88 in

Longueur

13.5 in

Poids

330 lb

Caractéristiques électriques

Disjoncteur primaire

ED42B090L (90A)

Disjoncteur secondaire

B2125 (125A)

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

25

Tension primaire

480 V

Tension primaire

480

Tension secondaire

120/240 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No 47

Norme « UL »

UL 1062

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

-

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1