Marque: Acme Electric
No de catalogue: PT061150025LS
Catalog Number
PT061150025LS
Catégorie de produit
Panel-Tran Zone Power Centers
Classe d'isolation UL
180°C
Construction
Disjoncteur primaire
ED42B090L (90A)
Disjoncteur secondaire
Q2125 (125A)
Écran électrostatique
Shielded
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
kVA
25
Matériau des enroulements
AL
Nombre et pourcentage des prises
5%
Prises intermédiaires « ANFC »
-
Prises intermédiaires « BNFC »
2
Tension primaire
480
Tension secondaire
120/240 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Wall
UPC
047503087091
Dimensions
13.5 po x 17.88 po x 41.88 po
Hauteur
41.88 in
Largeur
17.88 in
Longueur
13.5 in
Poids
330 lb
Disjoncteur primaire
ED42B090L (90A)
Disjoncteur secondaire
Q2125 (125A)
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
25
Tension primaire
480 V
Tension primaire
480
Tension secondaire
120/240 V
Classe d'isolation UL
180°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No 47
Norme « UL »
UL 1062
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Écran électrostatique
Shielded
Prises intermédiaires « ANFC »
-
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1