HUBBELL CANADA
Image of PT061150005LS Panel Tran Zone Power Centers - Monophasé, 480 - 120/240V, 5kVA, Disjoncteurs encliquetables, PT061150005LS

Panel Tran Zone Power Centers - Monophasé, 480 - 120/240V, 5kVA, Disjoncteurs encliquetables, PT061150005LS

Marque: Acme Electric

No de catalogue: PT061150005LS

Panel Tran Zone Power Centers - Monophasé, 480 - 120/240V, 5kVA, Disjoncteurs encliquetables.

  • Entièrement conforme à la norme NEC 450-3
  • Conçu pour les applications intérieures et extérieures
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue
  • Disjoncteurs principaux primaires et secondaires fournis

Général

Catalog Number

PT061150005LS

Catégorie de produit

Panel-Tran Zone Power Centers

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

Disjoncteur primaire

ED42B025L (25A)

Disjoncteur secondaire

Q225 (25A)

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

kVA

5

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

5%

Prises intermédiaires « ANFC »

-

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire

480

Tension secondaire

120/240 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Wall

UPC

047503330005

Dimensions

Dimensions

7.63 po x 13.25 po x 32.13 po

Hauteur

32.13 in

Largeur

13.25 in

Longueur

7.63 in

Poids

120 lb

Caractéristiques électriques

Disjoncteur primaire

ED42B025L (25A)

Disjoncteur secondaire

Q225 (25A)

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

5

Tension primaire

480 V

Tension primaire

480

Tension secondaire

120/240 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No 47

Norme « UL »

UL 1062

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

-

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1