HUBBELL CANADA
Image of HBTNBSS Panier en fil métallique, écrous et boulons 1/4 X 20, acier inoxydable 304, 50 par boîtier, HBTNBSS
Image of HBTNBSS Panier en fil métallique, écrous et boulons 1/4 X 20, acier inoxydable 304, 50 par boîtier, HBTNBSS
Image of HBTNBSS Panier en fil métallique, écrous et boulons 1/4 X 20, acier inoxydable 304, 50 par boîtier, HBTNBSS
Image of HBTNBSS Panier en fil métallique, écrous et boulons 1/4 X 20, acier inoxydable 304, 50 par boîtier, HBTNBSS

Panier en fil métallique, écrous et boulons 1/4 X 20, acier inoxydable 304, 50 par boîtier, HBTNBSS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBTNBSS

Panier en fil métallique, écrous et boulons 1/4 X 20, acier inoxydable 304, 50 par boîtier.

Hubbell Wiring Systems propose un système complet de plateaux à paniers métalliques pour gérer chaque application. Des solutions prégalvanisées pour les environnements intérieurs commerciaux contrôlés aux versions en acier inoxydable pour les applications industrielles telles que la transformation des aliments, les environnements marins et hautement corrosifs. Hubbell propose également des options d'économie de main d'œuvre, notamment des supports sans épissure qui réduisent également le coût des matériaux et des raccords préformés qui offrent une amélioration considérable de la productivité à l'installateur en éliminant les coupes sur site nécessaires lorsque les raccords sont configurés sur le terrain. Hubbell propose également des plateaux peints dans pratiquement toutes les couleurs nécessaires. Le bac peint est masqué pour réduire le retrait de peinture sur site, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. Les systèmes de plateaux à paniers métalliques Hubbell sont disponibles dans des conceptions suspendues et surélevées. Les expéditions complètes, la palettisation et les marquages ​​de l'emplacement sur le chantier, ainsi que la personnalisation des produits font de Hubbell le choix pour chaque installation de plateaux en paniers métalliques.

  • Écrous et boulons 1/4 X 20
  • Acier inoxydable 304
  • 50 par boîte

Détails du produit

Général

Catalog Number

HBTNBSS

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Nut/Bolt Sets

UPC

783585476445