Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FSPSC12
Produit standard
Application
Interconnexion
Catalog Number
FSPSC12
Conditions environnementales
Intérieur
Couleur
Aqua
Marque des goujons
OptiChannel
Matériau
Bronze phosphoreux
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-In
Mode simple ou multiple
MM
Nombre de ports
12
Répétitivité
0.2 dB
Taille
5.1" X 1.1"
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
SC Simplex
Type d'armoire
Divers
Type d'article
12) SC Simplex
UPC
662620304946
Vie utile
500 accouplements
Taille
5.1" X 1.1"
Connectivité
Receptacle
Pertes dues à la pièce d'insertion
0.30 dB
Type de fibre
Multimode
Conditions environnementales
Intérieur
Norme(s) de l'industrie
Mode simple ou multiple
MM
Répétitivité
0.2 dB
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
SC Simplex
Vie utile
500 accouplements
Nombre de ports
12
Quantité dans l'emballage
4