HUBBELL CANADA
Image of FSPNSCA12 Panneau adaptateur fibre coudé, 12-fibres,12) SC/APC SMP, gaines en zircon, vert, FSPNSCA12

Panneau adaptateur fibre coudé, 12-fibres,12) SC/APC SMP, gaines en zircon, vert, FSPNSCA12

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FSPNSCA12

Panneau adaptateur fibre coudé, 12-fibres,12) SC/APC SMP, manchons Zircon, vert.

Qualité supérieure et conception haute performance

Standard Product

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

FSPNSCA12

Couleur

Vert

Marque des goujons

OptiChannel

Matériau

Ceramic Zirconium

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Mode simple ou multiple

SM

Nombre de ports

12

Répétitivité

0.1 dB

Taille

5.1" X 1.1"

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

SC Simplex, APC

Type d'article

UPC

662620340197

Vie utile

500 matings

Dimensions

Taille

5.1" X 1.1"

Caractéristiques électriques

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.30 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Singlemode or Multimode

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Mode simple ou multiple

SM

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

SC Simplex, APC

Vie utile

500 matings

Configuration

Nombre de ports

12

Logistique

Quantité dans l'emballage

4