HUBBELL CANADA
Panneau adaptateur FSP, Jack, 6 ports, non chargé, FSPHD6X
Image of FSPHD6X Panneau adaptateur FSP, Jack, 6 ports, non chargé, FSPHD6X
Image of FSPHD6X Panneau adaptateur FSP, Jack, 6 ports, non chargé, FSPHD6X
Discontinué

Panneau adaptateur FSP, Jack, 6 ports, non chargé, FSPHD6X

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FSPHD6X

Panneau adaptateur FSP, Jack, 6 ports, non chargé.

  • Large gamme de types d'adaptateurs
  • conception à encliquetage rapide et facile
  • qualité supérieure et hautes performances

Accepts Keystone Snap Fittings

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

FSPHD6X

Conditions environnementales

Indoor

Couleur

Black

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Nombre de ports

6

Répétitivité

0.1 dB

Spécifications

  • Dimensions - 1.1” W X 5.1” H
  • Finish - Durable black powder coat
  • Material - 16ga cold rolled steel

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

JACK_PACK, Unloaded

Type d'armoire

Various

Type d'article

6) Keystone

UPC

662620284644

Vie utile

500 matings

Dimensions

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

5.1" X 1.1"

Caractéristiques électriques

Connectivité

Receptacle

Perte de retour

26

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

JACK_PACK, Unloaded

Vie utile

500 matings

Configuration

Nombre de ports

6

Logistique

Quantité dans l'emballage

10