Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FSPNHD4X
Accepts Keystone Snap Fittings
Application
Interconnect
Catalog Number
FSPNHD4X
Couleur
Noir
Marque des goujons
OptiChannel
Matériau
Ceramic Zirconium
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-In
Nombre de ports
4
Répétitivité
0.1 dB
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
JACK_PACK, Unloaded
Type d'article
UPC
662620671680
Vie utile
500 matings
Perte de retour
26
Pertes dues à la pièce d'insertion
0.30 dB
Taille des fibres
125 Micron
Type de fibre
Singlemode or Multimode
Norme(s) de l'industrie
Répétitivité
0.1 dB
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
JACK_PACK, Unloaded
Vie utile
500 matings
Nombre de ports
4
Quantité dans l'emballage
4