HUBBELL CANADA
Image of FSPNST8X Panneau adaptateur FSP, type ST, 8 ports, non chargé, FSPNST8X

Panneau adaptateur FSP, type ST, 8 ports, non chargé, FSPNST8X

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FSPNST8X

Panneau adaptateur FSP, type ST, 8 ports, non chargé.

  • Large éventail de types d'adaptateurs
  • Conception à encliquetage rapide et facile
  • Qualité supérieure et haute performance

Unloaded ST Panel

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

FSPNST8X

Couleur

Noir

Marque des goujons

OptiChannel

Matériau

Ceramic Zirconium

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Nombre de ports

8

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

ST-Style

Type d'article

UPC

662620340470

Vie utile

500 matings

Caractéristiques électriques

Perte de retour

55

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.30 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Singlemode or Multimode

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

-40C to +85C

Type d'adaptateur

ST-Style

Vie utile

500 matings

Configuration

Nombre de ports

8

Logistique

Quantité dans l'emballage

4