
Marque: Wiegmann
No de catalogue: HW-WM2016CS
Panneau arrière en acier au carbone pour la gamme de boîtiers Control Series.
Catalog Number
HW-WM2016CS
Couleur
Blanc
Matériau
Carbon Steel
Série
Control
Type
Back Panel
UPC
786725858545
Hauteur
17 in
Largeur
13 in
Poids
6.7 lb
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Quantité dans l'emballage
1