Marque: Wiegmann
No de catalogue: HW-WM2424CS
Panneau arrière en acier au carbone pour la gamme de boîtiers Control Series.
Catalog Number
HW-WM2424CS
Couleur
Blanc
Matériau
Carbon Steel
Série
Control Series
Type
Back Panel
UPC
786725858576
Hauteur
21 in
Largeur
21 in
Poids
13.4 lb
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre d'unités sur la palette
80
Quantité dans l'emballage
1