HUBBELL CANADA
Image of HW-WM2412A Panneau arrière de contrôle Série 21X9 Aluminium, HW-WM2412A

Panneau arrière de contrôle Série 21X9 Aluminium, HW-WM2412A

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HW-WM2412A

Panneau arrière de contrôle Série 21X9 Aluminium.

Panneau arrière en aluminium pour la gamme de boîtiers Control Series.

Panneau arrière en aluminium pour la gamme de boîtiers Control Series.

Général

Catalog Number

HW-WM2412A

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum

Série

Control

Type

Back Panel

UPC

786725858415

Dimensions

Hauteur

21 in

Largeur

9 in

Poids

4.5 lb

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

1