HUBBELL CANADA
Image of HW-WM3020CS Panneau arrière de contrôle Série 27X17 Acier au carbone-Blanc, HW-WM3020CS

Panneau arrière de contrôle Série 27X17 Acier au carbone-Blanc, HW-WM3020CS

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HW-WM3020CS

Panneau arrière de contrôle Série 27X17 Acier au carbone-Blanc.

Panneau arrière en acier au carbone pour la gamme de boîtiers Control Series.

Panneau arrière en acier au carbone pour la gamme de boîtiers Control Series.

Général

Catalog Number

HW-WM3020CS

Couleur

Blanc

Matériau

Carbon Steel

Série

Control

Type

Back Panel

UPC

786725858583

Dimensions

Hauteur

27 in

Largeur

17 in

Poids

14 lb

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1